Danfoss logo
EV220T Polymer valve body, NC,

Vanne solénoïde, EV220T, Fonction: NF, GEH, 6 m³/h, EPDM

042U8155

Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: WRAS, Matériau du corps: Polymère, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
ActionneurT
ApplicationOuvert
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Cv [gal/min]6.950 gal/min
Désignation du modèleEV220T 18
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.300 bar
Différence de pression [psi] [max.]145.038 psi
Différence de pression [psi] [min.]4.351 psi
Dimensions de l'orifice [mm]18.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
FluxMono-directionnel
FonctionNF
FonctionnementServocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in]3/4 in
Groupe de fluide2
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationWRAS
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenableNon
Material DescriptionEV220T 18P GEH E NC000
Matériau du corpsPolymère
Matériau du jointEPDM
Matériau du raccordPolymère
Nº de dossier SCIP702da5b9-fdc0-4987-a36b-2f0941b89788
Caractéristique
Valeur
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEV220T- solenoid valve
Nom du programme piècesEV220T
Nombre de voies2/2
Plage de température du fluide [°C] [Max.]85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]0 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]32 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]10.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]145 psig
Pression de test max. [bar]15.0 bar
Pression de test max. [psig]290.0 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeExterne
Recommandations de fluidesWater & Brine
Spécifications clésEV220T 18P GEH E NC000
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm]9.0 mm
Taille de l'actionneur [in]0.35 in
Taille de l’actionneurClip-on T 9mm
Température ambiante max. [°C]50 °C
Température ambiante max. [°F]122 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]200 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]500 ms
Type de produitEV220T
Type de raccordGEH
Valeur du kv [m³/h]6.000 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.21 Kilogram
Poids Net0.182 Kilogram
Volume1.219 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428989411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm