Danfoss logo
EV220S-product-category

EV220S

L'EV220S est une gamme de vannes solénoïdes 2/2 voies servo-commandées compactes et épurées, avec des connexions de 1/4" à 2", spécialement conçues pour s'adapter aux applications où l'espace est limité.
L'EV220S peut être utilisé dans les applications suivantes:
Robinet d'arrêt d'eau (version EPDM) - (contrôle des bâtiments, alimentation en eau potable commerciale, détection des fuites, chauffage et refroidissement, eau pour les procédés industriels, blanchisserie et vaisselle, lavage de voitures)
Médias neutres à l'huile et à l'air (version FKM) - (compresseurs d'air, procédés industriels, refroidissement de pompes)

Features and benefits

  • Bobine à clip
  • Boîtier de bobine : jusqu'à IP67
  • Homologué WRAS avec joint EPDM
  • Versions NC et NO
  • Conformément à