Danfoss logo
EV220BW-product-category

EV220BW

Gamme d'électrovannes homologuées pour l'eau potable: pour l'alimentation en eau, les maisons et les grands appartements (cuisine et salle de bains), les bâtiments commerciaux, les bâtiments industriels, le zonage, la blanchisserie, le lavage de la vaisselle, les vannes d'arrivée principales, les machines et l'industrie agroalimentaire, l'arrêt, le chauffage et le refroidissement à l'eau et à la saumure.
Laiton DZR Eco pour liquides neutres et légèrement agressifs et gaz ininflammables. Acier inoxydable pour liquides neutres et agressifs et gaz ininflammables.

Features and benefits

  • Bobine à clip
  • Température ambiante : jusqu'à 70 °C
  • Boîtier de bobine : jusqu'à IP67
  • Coup de bélier amorti
  • Filtre intégré
  • Matériau du corps: laiton écologique (sans plomb < 0,1%) ou acier inoxydable
  • Joints EPDM de nouvelle génération recommandés pour l'eau potable