Danfoss logo
EV220B 15 - 50-product-category

EV220B 15 - 50

Les EV220B 15-50 constituent un programme universel d'électrovannes servo-commandées2/2 voies indirectes. Le corps de vanne est en laiton, en acier inoxydable ou en laiton DZR(résistant à la dézincification), ce qui permet de couvrir une large variété d'applications. Ellessont équipées d'un filtre annulaire intégré qui protège le circuit de pilotage, d'un temps defermeture réglable ainsi que de bobines offrant une étanchéité jusqu'à IP67 pour une exécutionoptimale, même dans des conditions de travail critiques.

Features and benefits

  • Pour l’eau, la vapeur, l’huile, l’air comprimé et les gaz non inflammables.
  • Température ambiante : jusqu’à 80 °C
  • Indice de protection des bobines : jusqu’à IP67
  • Amortisseur de coup de bélier
  • Filtre intégré pour protéger le système pilote
  • Possibilité de modifier le temps de fermeture