EV220B
Les EV220B 6 à EV220B 22 constituent une gamme d'électrovannes 2/2 voies à servocommande directe avec des raccords de ¼" à 1". Cette gamme est spécialement conçue pour les applications OEM exigeant une solution robuste et des débits modérés.
Features and benefits
- Pour l'eau, l'huile, l'air comprimé et les milieux neutres similaires
- Bobine à clip
- Température ambiante : jusqu'à 80 °C
- Boîtier de bobine : jusqu'à IP67