Danfoss logo
EV220A Solenoid valve  without coil, G 1/2  NO brass

Vanne solénoïde, EV220A, Fonction: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

042U4100

Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Remplacement recommandé: 042U6115

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
ActionneurA
ApplicationOuvert
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardISO 228-1
Cv [gal/min]4.600 gal/min
Désignation du modèleEV220A 14
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.300 bar
Différence de pression [psi] [max.]232.060 psi
Différence de pression [psi] [min.]4.351 psi
Dimension du raccord [in]1/2
Dimensions de l'orifice [mm]14.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
FluxMono-directionnel
FonctionNO
FonctionnementServocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in]4/16 in
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionValve EV220A 14B G 12F NO000
Matériau du corpsLaiton
Matériau du jointFKM
Matériau du raccordLaiton
Nº de dossier SCIP481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
Caractéristique
Valeur
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPValve EV220A
Nom du programme piècesEV220A
Nombre de voies2/2
Observations sur la tolérance du fluideEau à une température max. de 60°C/140°F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]90 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-10 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]194 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]14 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]50.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]725 psig
Pression de test max. [bar]25.0 bar
Pression de test max. [psig]363.0 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]16.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesOil,Comp.Air,Vacuum
Spécifications clésEV220A 14 G 12F NO000
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm]9.0 mm
Taille de l'actionneur [in]0.35 in
Taille de l’actionneur9 mm
Température ambiante max. [°C]50 °C
Température ambiante max. [°F]122 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]100 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]400 ms
Type de produitEV220A
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]4.000 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.935 Kilogram
Poids Net0.592 Kilogram
Volume3.684 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428932233
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm