Vanne solénoïde, EV220A, Fonction: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, MIX
042U406032
Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologation: CE, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector
042U406032
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanneAccessoires pour électrovannes |
| Actionneur | A |
| Application | Ouvert |
| Bobine | AM |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexion standard | ISO 228-1 |
| Consommation électrique [W] 50Hz | 9.5 W |
| Consommation électrique [W] 60Hz | 6.5 W |
| Cv [gal/min] | 2.900 gal/min |
| Désignation du modèle | EV220A 12 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différence de pression [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Différence de pression [psi] [max.] | 145.038 psi |
| Différence de pression [psi] [min.] | 4.351 psi |
| Dimension du raccord [in] | 1/2 |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 12.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
| Flux | Mono-directionnel |
| Fonction | NO |
| Fonctionnement | Servocommande (membrane) |
| Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 1/2 in |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | CE |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Indice de protection | IP00 |
| Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Valve EV220A 12B G 12F NO000 AM230C |
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau du joint | MIX |
| Matériau du raccord | Laiton |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | 481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de |
| Nom du produit | Vanne solénoïde |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Valve EV220A |
| Nom du programme pièces | EV220A |
| Nombre de voies | 2/2 |
| Observations sur la tolérance du fluide | Eau à une température max. de 60°C/140°F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 100 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | 0 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 212 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | 32 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 50.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 725 psig |
| Pression de test max. [bar] | 25.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 363.0 psig |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 10.000 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Cosse DIN 43650-A |
| Raccord interne/externe | Interne |
| Recommandations de fluides | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Spécifications clés | EV220A 12B G 12F NO000 AM230C |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Système d'actionnement [mm] | 9.0 mm |
| Taille de l'actionneur [in] | 0.35 in |
| Taille de l’actionneur | 9 mm |
| Température ambiante max. [°C] | 50 °C |
| Température ambiante max. [°F] | 122 °F |
| Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 60 ms |
| Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 300 ms |
| Tension d'alimentation 50Hz max. [V] | 230 V |
| Tension d'alimentation 60Hz max. [V] | 230 V |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type de produit | EV220A |
| Type de raccord | G |
| Valeur du kv [m³/h] | 2.500 m³/h |
| Viscosité max. du fluide [cSt] | 50 cSt |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.659 Kilogram |
| Poids Net | 0.583 Kilogram |
| Volume | 0.777 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423240937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |