Danfoss logo
EV210B-product-category

EV210B

Les modèles EV210B couvrent une large gamme d'électrovannes 2/2 voies à commande directe pour usage universel. Les modèles EV210B correspondent à un programme de vannes haute performance très robustes, qui peuvent être utilisées dans toutes sortes de conditions de travail difficiles, pour des applications industrielles exigeantes comme la régulation et le dosage.

Features and benefits

  • Pour l'eau, l'huile, l'air comprimé et autres fluides neutres similaires
  • Bobine clip-on
  • Température ambiante : jusqu’à 80°C
  • Protection de bobine : jusqu’à IP67
  • Ces vannes peuvent aussi être utilisées sur le vide
  • Version EV210B en laiton pour l'eau, l'huile,l'air comprimé ou autres fluides neutressimilaires.
  • Version EV210B en acier inoxydable pour lesliquides ou gaz agressifs