Vanne solénoïde, EV210A, Fonction: NF, G, 1/8, 0.17 m³/h, PTFE
032H8257
Recommandations de fluides: Vapeur, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 2/2
032H8257
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
| Actionneur | A |
| Application | Circuit fermé et / ou Vidange |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexion standard | ISO 228-1 |
| Cv [gal/min] | 0.200 gal/min |
| Désignation du modèle | EV210A 2.5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différence de pression [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Différence de pression [psi] [max.] | 290.000 psi |
| Différence de pression [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Dimension du raccord [in] | 1/8 |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 2.50 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 16 Qté |
| Flux | Mono-directionnel |
| Fonction | NF |
| Fonctionnement | À commande directe |
| Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 3/32 in |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie gravée |
| Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
| Material Description | Valve EV210A 2.5B G 18T NC000 |
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau du joint | PTFE |
| Matériau du raccord | Laiton |
| Nº de dossier SCIP | 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Vanne solénoïde |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | EV210A B - solenoid valve |
| Nom du programme pièces | EV210A |
| Nombre de voies | 2/2 |
| Observations sur la tolérance du fluide | Medium neutre |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 120 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 248 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -22 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 4.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 58 psig |
| Pression de test max. [bar] | 6.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 87.0 psig |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 20.000 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccord interne/externe | Interne |
| Recommandations de fluides | Vapeur |
| Spécifications clés | EV210A 2.5B G 18T NC000 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Système d'actionnement [mm] | 9.0 mm |
| Taille de l'actionneur [in] | 0.35 in |
| Taille de l’actionneur | 9 mm |
| Température ambiante max. [°C] | 50 °C |
| Température ambiante max. [°F] | 122 °F |
| Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 10 ms |
| Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 10 ms |
| Type de produit | EV210A |
| Type de raccord | G |
| Valeur du kv [m³/h] | 0.170 m³/h |
| Viscosité max. du fluide [cSt] | 20 cSt |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.099 Kilogram |
| Poids Net | 0.085 Kilogram |
| Volume | 0.109 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428989596 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |