EV210A
EV210A est un programme de petites électrovannes 2/2 à commande directe destinées à des applications industrielles où laplace est réduite.
Sa conception compacte combinée à une large gamme de bobines permet au programme EV210A de couvrir une grande variétéd'utilisations.
Features and benefits
- Pour l'eau, la vapeur, l'huile, l'air comprimé,les liquides et les gaz agressifs
- Visser sur bobine
- Température ambiante : jusqu’à 50 °C
- Indice de protection des bobines : jusqu'à IP65
- Versions EV210A en laiton (NF et NO) pour lesliquides ou gaz neutres
- Version EV210A NF en acier inoxydable pourliquides et gaz neutres et agressifs