Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 3/8

Vanne solénoïde, EV210BW, Fonction: NF, G, 3/8, 0.7 m³/h, EPDM

132U4502

Recommandations de fluides: Drinking Water&Heating ECO/SS, Homologation: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Matériau du corps: Laiton ECO brass, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
ActionneurBW
ApplicationCircuit fermé et / ou Vidange
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
CODE UNSPSC40141605
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 228-1
Cv [gal/min]0.800 gal/min
Désignation du modèleEV210BW 6
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.000 bar
Différence de pression [psi] [max.]87.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]0.000 psi
Dimension du raccord [in]3/8
Dimensions de l'orifice [mm]6.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
FluxMono-directionnel
FonctionNF
FonctionnementÀ commande directe
Fraction de dimensions de l'orifice [in]1/4 in
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationACSPZHRISESINTEF
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionValve EV210BW 6.0BE G 38E NC000
Matériau du corpsLaiton ECO brass
Matériau du jointEPDM
Matériau du raccordLaiton ECO brass
Caractéristique
Valeur
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du programme piècesEV210B
Nombre de voies2/2
Observations sur la tolérance du fluideFluide légèrement agressif
Plage de température du fluide [°C] [Max.]90 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]0 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]194 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-32 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]6.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]87 psig
Pression de test max. [bar]9.0 bar
Pression de test max. [psig]130.0 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]6.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesDrinking Water&Heating ECO/SS
Spécifications clésEV210BW 6BE G 38E NC000
Substances de la liste candidate REACHNo
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Température ambiante max. [°C]70 °C
Température ambiante max. [°F]158 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]20 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]20 ms
Type de produitEV210BW
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]0.700 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut294 Gram
Poids Net182 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.253 Liter
EAN/UPC5715162380284