Vanne solénoïde, EV210BW, Fonction: NF, G, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM
132U4500
Recommandations de fluides: Drinking Water&Heating ECO/SS, Homologation: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Matériau du corps: Laiton ECO brass, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 2/2
132U4500
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
| Actionneur | BW |
| Application | Circuit fermé et / ou Vidange |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| CODE UNSPSC | 40141605 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ISO 228-1 |
| Cv [gal/min] | 0.800 gal/min |
| Désignation du modèle | EV210BW 6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différence de pression [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Différence de pression [psi] [max.] | 87.000 psi |
| Différence de pression [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Dimension du raccord [in] | 1/4 |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 6.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Flux | Mono-directionnel |
| Fonction | NF |
| Fonctionnement | À commande directe |
| Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 1/4 in |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | ACSPZHRISESINTEF |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
| Material Description | Valve EV210BW 6.0BE G 14E NC000 |
| Matériau du corps | Laiton ECO brass |
| Matériau du joint | EPDM |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du raccord | Laiton ECO brass |
| Nom du produit | Vanne solénoïde |
| Nom du programme pièces | EV210BW |
| Nombre de voies | 2/2 |
| Observations sur la tolérance du fluide | Fluide légèrement agressif |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 90 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | 0 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 194 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | 32 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 6.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 87 psig |
| Pression de test max. [bar] | 9.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 130.0 psig |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 6.000 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccord interne/externe | Interne |
| Recommandations de fluides | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Spécifications clés | EV210BW 6BE G 14E NC000 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
| Taille de l'actionneur [in] | 0.53 in |
| Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
| Température ambiante max. [°C] | 70 °C |
| Température ambiante max. [°F] | 158 °F |
| Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 20 ms |
| Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 20 ms |
| Type de produit | EV210BW |
| Type de raccord | G |
| Valeur du kv [m³/h] | 0.700 m³/h |
| Viscosité max. du fluide [cSt] | 50 cSt |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.315 Kilogram |
| Poids Net | 0.288 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.253 Liter |
| EAN/UPC | 5702428544061 |