EV229BW, Function: UN, G, 1, 5 m³/h, EPDM
132U242401
Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 12
132U242401
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Actionneur | BW |
| Bobine | BB |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ISO 228-1 |
| Consommation électrique [W] CC | 14.0 W |
| Cv [gal/min] | 5.800 gal/min |
| Désignation du modèle | EV229BW 22 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différence de pression [bar] [min.] | 0.500 bar |
| Différence de pression [psi] [max.] | 110.000 psi |
| Différence de pression [psi] [min.] | 7.000 psi |
| Dimension du raccord [in] | 1 |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 22.00 mm |
| Emballage (format) | Multi pack |
| Emballage (nombre par format) | 12 pc |
| Flux | Single-flow |
| Fonction | UN |
| Fonctionnement | Servo-operated (diaphragm) |
| Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 7/8 in |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Solenoid valves |
| Homologation | SINTEFWRAS |
| Indicateur de direction du débit | Embossed 1-way arrow |
| Maintenable | Solenoid valve spare parts |
| Material Description | Valve EV229BW 22BE G 1E UN000 BB012DS |
| Matériau du corps | Eco brass |
| Matériau du joint | EPDM |
| Matériau du raccord | DZR Eco brass, CW724R |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Solenoid valve |
| Nom du programme pièces | EV229BW |
| Nombre de voies | 2/2 |
| Observations sur la tolérance du fluide | Slightly aggressive media |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 70 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 158 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -22 °F |
| Présence de batteries | No |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 7.5 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 110 psig |
| Pression de test max. [bar] | 15.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 217.5 psig |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 7.500 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccord interne/externe | Internal |
| Recommandations de fluides | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Spécifications clés | EV229BW22BE G1E UN000 BB012DS |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
| Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
| Taille de l'actionneur [in] | 0.53 in |
| Température ambiante max. [°C] | 50 °C |
| Température ambiante max. [°F] | 122 °F |
| Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 200 ms |
| Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 500 ms |
| Type de produit | EV229BW |
| Type de raccord | G |
| Valeur du kv [m³/h] | 5.000 m³/h |
| Viscosité max. du fluide [cSt] | 50 cSt |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 955 Gram |
| Poids Net | 910 Gram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.72 Liter |
| EAN/UPC | 5715255000853 |