Danfoss logo
EV229BW, Function: UN, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM-product-details

EV229BW, Function: UN, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM

132U242102

Media recommendations: Drinking Water&Heating ECO/SS, Approval: SINTEF; WRAS, Body material: Eco brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2, Supply voltage [V] DC: 24

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ActionneurBW
BobineBB
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 228-1
Consommation électrique [W] CC16.0 W
Cv [gal/min]1.750 gal/min
Désignation du modèleEV229BW 10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.500 bar
Différence de pression [psi] [max.]110.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]7.000 psi
Dimension du raccord [in]1/2
Dimensions de l'orifice [mm]10.00 mm
Emballage (format)Multi pack
Emballage (nombre par format)12 pc
FluxSingle-flow
FonctionUN
FonctionnementServo-operated (diaphragm)
Fraction de dimensions de l'orifice [in]3/8 in
Groupe de fluide1
Groupe de produitsSolenoid valves
HomologationSINTEFWRAS
Indicateur de direction du débitEmbossed 1-way arrow
MaintenableSolenoid valve spare parts
Material DescriptionValve EV229BW 10BE G 12E UN000 BB024DS
Matériau du corpsEco brass
Matériau du jointEPDM
Matériau du raccordDZR Eco brass, CW724R
Caractéristique
Valeur
Nom du produitSolenoid valve
Nom du programme piècesEV229BW
Nombre de voies2/2
Observations sur la tolérance du fluideSlightly aggressive media
Plage de température du fluide [°C] [Max.]70 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]158 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNo
Pression d’utilisation max. [bar]7.5 bar
Pression d’utilisation max. [psig]110 psig
Pression de test max. [bar]15.0 bar
Pression de test max. [psig]217.5 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]7.500 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInternal
Recommandations de fluidesDrinking Water&Heating ECO/SS
Spécifications clésEV229BW10BE G12E UN000 BB024DS
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC24.00 V
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Température ambiante max. [°C]50 °C
Température ambiante max. [°F]122 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]50 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]300 ms
Type de produitEV229BW
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]1.500 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut580 Gram
Poids Net540 Gram
Caractéristique
Valeur
Volume0.727 Liter
EAN/UPC5715255000778