Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN50 Brass G2 NC

Vanne solénoïde, EV228BW, Fonction: UN, G, 2, 40 m³/h, EPDM

132U2410

Recommandations de fluides: Drinking Water&Heating ECO/SS, Homologation: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Matériau du corps: Laiton ECO brass, Fonctionnement: Verrouillage, Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
ActionneurBW
ApplicationOuvert
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 228-1
Cv [gal/min]46.200 gal/min
Désignation du modèleEV228BW 50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.300 bar
Différence de pression [psi] [max.]145.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]4.350 psi
Dimension du raccord [in]2
Dimensions de l'orifice [mm]50.00 mm
Emballage (format)Emballage individuel
Emballage (nombre par format)1 Qté
Entrée [in]2 pouces
EPD disponibleYes
FluxMono-directionnel
FonctionUN
FonctionnementVerrouillage
Fraction de dimensions de l'orifice [in]2 in
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationACSPZHRISESINTEF
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionValve EV228BW 50BE G 2E UN000
Matériau du corpsLaiton ECO brass
Matériau du jointEPDM
Matériau du raccordLaiton ECO brass
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du programme piècesEV228BW 15 - 50
Nombre de voies2/2
Caractéristique
Valeur
Note sur pression de service max.Liquides: max. 10bar/145psi
Observations sur la tolérance du fluideFluide légèrement agressif
Orifice d'égalisation ouvert/ferméOrifice d'égalisation en option
Plage de température du fluide [°C] [Max.]90 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]194 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]10.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]145 psig
Pression de test max. [bar]15.0 bar
Pression de test max. [psig]217.5 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord d'entrée int./ext.Interne
Raccord interne/externeInterne
Raccordement d'entrée standardISO 228-1
Raccordement de sortie standardISO 228-1
Recommandations de fluidesDrinking Water&Heating ECO/SS
Sortie int./ext.Interne
Spécifications clésEV228BW 50BE G 2E UN000
Substances de la liste candidate REACHNo
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille Sortie [in]2 pouces
Température ambiante max. [°C]80 °C
Température ambiante max. [°F]176 °F
Type de produitEV228BW
Type de raccordG
Type de SortieG
Type raccordement EntréeG
Valeur du kv [m³/h]40.000 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut4.736 Kilogram
Poids Net4.345 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume7.334 Liter
EAN/UPC5715162493625