Vanne solénoïde, EV228BW, Fonction: UN, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM
132U2401
Recommandations de fluides: Drinking Water&Heating ECO/SS, Homologation: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Matériau du corps: Acier inoxydable, Fonctionnement: Verrouillage, Nombre de voies: 2/2
132U2401
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Actionneur | BW |
| Application | Ouvert |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ISO 228-1 |
| Cv [gal/min] | 4.600 gal/min |
| Désignation du modèle | EV228BW 15 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différence de pression [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Différence de pression [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Différence de pression [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Dimension du raccord [in] | 1/2 |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 15.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
| Entrée [in] | 1/2po |
| EPD disponible | Yes |
| Fonction | UN |
| Fonctionnement | Verrouillage |
| Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 5/8 in |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | ACSPZHRISESINTEF |
| Material Description | Valve EV228BW 15SS G 12E UN000 |
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
| Matériau du joint | EPDM |
| Matériau du raccord | Acier inoxydable |
| Nom du produit | Vanne solénoïde |
| Nom du programme pièces | EV228BW |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nombre de voies | 2/2 |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 90 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 194 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -22 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 10.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 145 psig |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 10.000 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccord d'entrée int./ext. | Interne |
| Raccord interne/externe | Interne |
| Raccordement d'entrée standard | ISO 228-1 |
| Raccordement de sortie standard | ISO 228-1 |
| Recommandations de fluides | Drinking Water&Heating ECO/SS |
| Sortie int./ext. | Interne |
| Spécifications clés | EV228BW 15SS G 12E UN000 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
| Taille de l'actionneur [in] | 0.53 in |
| Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
| Taille Sortie [in] | 1/2po |
| Température ambiante max. [°C] | 60 °C |
| Température ambiante max. [°F] | 140 °F |
| Type de produit | EV228BW |
| Type de raccord | G |
| Type de Sortie | G |
| Type raccordement Entrée | G |
| Valeur du kv [m³/h] | 4.000 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.667 Kilogram |
| Poids Net | 0.634 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.88 Liter |
| EAN/UPC | 5702428527750 |