Danfoss logo
EV221BW Assembly WEB132U2003&WEB018F7351, 132U200531

Vanne solénoïde, EV221BW, Fonction: NO, G, 3/4, 5 m³/h, EPDM

132U200331

Recommandations de fluides: Drinking Water&Heating ECO/SS, Homologation: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Matériau du corps: Laiton ECO brass, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ActionneurBW
BobineBB230AS
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 228-1
Consommation électrique [W] 50Hz11.0 W
Cv [gal/min]5.800 gal/min
Désignation du modèleEV221BW 20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.300 bar
Différence de pression [psi] [max.]145.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]1.450 psi
Dimension du raccord [in]3/4
Dimensions de l'orifice [mm]20.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
FluxMono-directionnel
FonctionNO
FonctionnementServocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in]3/4 in
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationACSPZHRISESINTEFWRAS
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionValve EV221BW 20BE G34E NO000 BB230AS
Matériau du corpsLaiton ECO brass
Matériau du jointEPDM
Matériau du raccordDZR Eco brass, CW724R
Caractéristique
Valeur
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du programme piècesEV221BW 10 - 22
Nombre de voies2/2
Observations sur la tolérance du fluideFluide légèrement agressif
Plage de température du fluide [°C] [Max.]90 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]194 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]10.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]145 psig
Pression de test max. [bar]15.0 bar
Pression de test max. [psig]217.5 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesDrinking Water&Heating ECO/SS
Spécifications clésEV221BW20BE G34E NO000 BB230AS
Substances de la liste candidate REACHNo
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Température ambiante max. [°C]80 °C
Température ambiante max. [°F]176 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]200 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]500 ms
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]230 V
Type de produitEV221BW
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]5.000 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.955 Kilogram
Poids Net0.91 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.854 Liter
EAN/UPC5715162890028