Danfoss logo
 EV221BW-Assembly WEB132U1003&WEB018F7351, 132U100431

Vanne solénoïde, EV221BW, Fonction: NO, G, 1/2, 1.5 m³/h, EPDM

132U100331

Recommandations de fluides: Drinking Water&Heating ECO/SS, Homologation: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Matériau du corps: Laiton ECO brass, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ActionneurBW
BobineBB230AS
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 228-1
Consommation électrique [W] 50Hz11.0 W
Cv [gal/min]1.750 gal/min
Désignation du modèleEV221BW 10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.100 bar
Différence de pression [psi] [max.]145.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]1.450 psi
Dimension du raccord [in]1/2
Dimensions de l'orifice [mm]10.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
FluxMono-directionnel
FonctionNO
FonctionnementServocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in]3/8 in
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationACSPZHRISESINTEFWRAS
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionValve EV221BW 10BE G 12E NO000 BB230AS
Matériau du corpsLaiton ECO brass
Matériau du jointEPDM
Matériau du raccordDZR Eco brass, CW724R
Caractéristique
Valeur
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du programme piècesEV221BW 10 - 22
Nombre de voies2/2
Observations sur la tolérance du fluideFluide légèrement agressif
Plage de température du fluide [°C] [Max.]90 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]194 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Pression d’utilisation max. [bar]10.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]145 psig
Pression de test max. [bar]15.0 bar
Pression de test max. [psig]217.5 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesDrinking Water&Heating ECO/SS
Spécifications clésEV221BW10BE G12E NO000 BB230AS
Substances de la liste candidate REACHNo
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Température ambiante max. [°C]80 °C
Température ambiante max. [°F]176 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]50 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]300 ms
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]230 V
Type de produitEV221BW
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]1.500 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.58 Kilogram
Poids Net0.54 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.854 Liter
EAN/UPC5715162889992