Danfoss logo
EV227B Solenoid valve without coil, NC, G ½, brass

Vanne solénoïde, EV227B, Fonction: NF, G, 1/2, 3.5 m³/h, EPDM

068F4053

Recommandations de fluides: Water & Brine, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ActionneurB
ApplicationOuvert
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardISO 228-1
Cv [gal/min]4.050 gal/min
Désignation du modèleEV227B 14
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.100 bar
Différence de pression [psi] [max.]73.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]1.450 psi
Dimension du raccord [in]1/2
Dimensions de l'orifice [mm]14.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
FluxMono-directionnel
FonctionNF
FonctionnementServocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in]4/16 in
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionEV227B14BG12ENC000 Electrovanne (EVSR14)
Matériau du corpsLaiton
Matériau du jointEPDM
Matériau du raccordLaiton
Nº de dossier SCIPe19d7d21-722c-4442-ad97-de80a89c5873
Caractéristique
Valeur
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEV227B 10-22 - solenoid valve
Nom du programme piècesEV227B
Nombre de voies2/2
Plage de température du fluide [°C] [Max.]60 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-35 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]140 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-31 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]10.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]145 psig
Pression de test max. [bar]15.0 bar
Pression de test max. [psig]232.0 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]5.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesWater & Brine
Spécifications clésEV227B 14 G 12E NC000
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Taille de l’actionneur13.5 mm
Température ambiante max. [°C]50 °C
Température ambiante max. [°F]122 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]100 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]400 ms
Type de produitEV227B
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]3.500 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.498 Kilogram
Poids Net0.436 Kilogram
Volume0.88 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702422158998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm