Danfoss logo
Solenoid valve, EV220S, 10 G14

Vanne solénoïde, EV220S, Fonction: NO, G, 1/4, 1.6 m³/h, FKM

042U6109

Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologation: c UL us, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
ActionneurS
ApplicationOuvert
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardISO 228-1
Cv [gal/min]1.850 gal/min
Désignation du modèleEV220S 10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.200 bar
Différence de pression [psi] [max.]145.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]2.900 psi
Dimension du raccord [in]1/4
Dimensions de l'orifice [mm]10.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)15 Qté
FluxMono-directionnel
FonctionNO
FonctionnementServocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in]3/8 in
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
Homologationc UL us
Homologué ULYes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenableNon
Material DescriptionValve EV220S 10B G 14F NO000
Matériau du corpsLaiton
Matériau du jointFKM
Matériau du raccordLaiton
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEV220S
Nom du programme piècesEV220S
Nombre de voies2/2
Plage de température du fluide [°C] [Max.]100 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]212 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]10.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]145 psig
Pression de test max. [bar]15.0 bar
Pression de test max. [psig]217.5 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesOil,Comp.Air,Vacuum
Spécifications clésEV220S 10B G 14F NO000
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm]9.0 mm
Taille de l'actionneur [in]0.35 in
Taille de l’actionneurClip-on S 9mm
Température ambiante max. [°C]50 °C
Température ambiante max. [°F]122 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]50 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]300 ms
Type de produitEV220S
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]1.600 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.318 Kilogram
Poids Net0.161 Kilogram
Volume0.338 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162301401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm