Vanne solénoïde, EV220S, Fonction: NF, G, 1/2, 3 m³/h, EPDM
042U4613
Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: c UL us; WRAS, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2
042U4613
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
| Actionneur | S |
| Application | Ouvert |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexion standard | ISO 228-1 |
| Cv [gal/min] | 3.450 gal/min |
| Désignation du modèle | EV220S 13 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différence de pression [bar] [min.] | 0.200 bar |
| Différence de pression [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Différence de pression [psi] [min.] | 2.900 psi |
| Dimension du raccord [in] | 1/2 |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 13.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 15 Qté |
| Flux | Mono-directionnel |
| Fonction | NF |
| Fonctionnement | Servocommande (membrane) |
| Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 1/2 in |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | WRASc UL us |
| Homologué UL | Yes |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Maintenable | Non |
| Material Description | Valve EV220S 13B G12E NC000 |
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau du joint | EPDM |
| Matériau du raccord | Laiton |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d |
| Nom du produit | Vanne solénoïde |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | EV220S |
| Nom du programme pièces | EV220S |
| Nombre de voies | 2/2 |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 100 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -30 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 212 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | -22 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 10.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 145 psig |
| Pression de test max. [bar] | 15.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 217.5 psig |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 10.000 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccord interne/externe | Interne |
| Recommandations de fluides | Water & Brine |
| Spécifications clés | EV220S 13B G 12E NC000 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Système d'actionnement [mm] | 9.0 mm |
| Taille de l'actionneur [in] | 0.35 in |
| Taille de l’actionneur | Clip-on S 9mm |
| Température ambiante max. [°C] | 50 °C |
| Température ambiante max. [°F] | 122 °F |
| Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 50 ms |
| Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 300 ms |
| Type de produit | EV220S |
| Type de raccord | G |
| Valeur du kv [m³/h] | 3.000 m³/h |
| Viscosité max. du fluide [cSt] | 50 cSt |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.28 Kilogram |
| Poids Net | 0.26 Kilogram |
| Volume | 0.331 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428653640 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |