Danfoss logo
Solenoid valve EV222B NC

Vanne solénoïde, EV222B, Fonction: NF, G, 1 1/2, 24 m³/h, FKM

032U8530

Recommandations de fluides: Technical & Soft Water, Homologation: PED; CE; UA, Matériau du corps: Acier inoxydable, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ActionneurB
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 228-1
Cv [gal/min]27.700 gal/min
Désignation du modèleEV222B 40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.300 bar
Différence de pression [psi] [max.]145.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]4.350 psi
Dimension du raccord [in]1 1/2
Dimensions de l'orifice [mm]40.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)6 Qté
FluxMono-directionnel
FonctionNF
FonctionnementServocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in]1 1/2 in
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCEPEDUA
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Marquage CEYes
Material DescriptionEV222B 40SS G112F NC 000
Matériau du corpsAcier inoxydable
Matériau du jointFKM
Matériau du raccordAcier inoxydable
Nom du produitVanne solénoïde
Caractéristique
Valeur
Nom du programme piècesEV222B
Nombre de voies2/2
Observations sur la tolérance du fluideFluide agressifMédia contaminé
Orifice d'égalisation ouvert/ferméOrifice d'égalisation en option
Plage de température du fluide [°C] [Max.]50 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]0 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]122 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]32 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]10.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]145 psig
Pression de test max. [bar]15.0 bar
Pression de test max. [psig]217.5 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesTechnical & Soft Water
Spécifications clésEV222B 40SS G 112F NC000
Substances de la liste candidate REACHNo
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Taille de l’actionneur13.5 mm
Température ambiante max. [°C]60 °C
Température ambiante max. [°F]140 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]1500 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]4000 ms
Type de produitEV222B
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]24.000 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.154 Kilogram
Poids Net2.805 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume7.334 Liter
EAN/UPC5702423124480