Danfoss logo
Solenoid valve EV222B NC

Vanne solénoïde, EV222B, Fonction: NF, G, 1, 11 m³/h, FKM

032U8528

Recommandations de fluides: Technical & Soft Water, Matériau du corps: Acier inoxydable, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ActionneurB
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 228-1
Cv [gal/min]12.700 gal/min
Désignation du modèleEV222B 25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.300 bar
Différence de pression [psi] [max.]145.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]4.350 psi
Dimension du raccord [in]1
Dimensions de l'orifice [mm]25.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
FluxMono-directionnel
FonctionNF
FonctionnementServocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in]1 in
Groupe de produitsÉlectrovannes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionEV222B 25 SS G 1F NC 000
Matériau du corpsAcier inoxydable
Matériau du jointFKM
Matériau du raccordAcier inoxydable
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du programme piècesEV222B
Caractéristique
Valeur
Nombre de voies2/2
Observations sur la tolérance du fluideFluide agressifMédia contaminé
Orifice d'égalisation ouvert/ferméOrifice d'égalisation en option
Plage de température du fluide [°C] [Max.]50 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]0 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]122 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]32 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]10.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]145 psig
Pression de test max. [bar]15.0 bar
Pression de test max. [psig]217.5 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesTechnical & Soft Water
Spécifications clésEV222B 25SS G 1F NC000
Substances de la liste candidate REACHNo
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Taille de l’actionneur13.5 mm
Température ambiante max. [°C]60 °C
Température ambiante max. [°F]140 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]300 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]1000 ms
Type de produitEV222B
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]11.000 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.276 Kilogram
Poids Net1.205 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1.295 Liter
EAN/UPC5702423124466