Danfoss logo
Vanne solénoïde, EV224B, Fonction: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM-product-details

Vanne solénoïde, EV224B, Fonction: NO, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

032U841921

Recommandations de fluides: Air comprimé, Homologation: CE, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ActionneurB
BobineBE
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardISO 228-1
Consommation électrique [W] 50Hz15.0 W
Consommation électrique [W] 60Hz13.0 W
Cv [gal/min]4.600 gal/min
Désignation du modèleEV224B 15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.300 bar
Différence de pression [psi] [max.]580.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]4.350 psi
Dimension du raccord [in]1/2
Dimensions de l'orifice [mm]15.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
FluxMono-directionnel
FonctionNO
FonctionnementServocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in]5/8 in
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCE
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Indice de protectionIP65
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Marquage CEYes
Material DescriptionValve EV224B 15B G 12F NO000 BE110CS
Matériau du corpsLaiton
Matériau du jointFKM
Matériau du raccordLaiton
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIPe29455d7-2910-4940-834b-fbffe7be352f
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEV224B NO - solenoid valve
Nombre de voies2/2
Observations sur la tolérance du fluideAir avec/sans huile minéraleAir avec/sans huile synthétique
Option BobineClip-on
Orifice d'égalisation ouvert/ferméOrifice d'égalisation en option
Plage de température du fluide [°C] [Max.]60 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-10 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]140 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]14 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]40.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]580 psig
Pression de test max. [bar]60.0 bar
Pression de test max. [psig]870.0 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]40.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.BOÎTE À BORNE PG 13.5
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesAir comprimé
Spécifications clésEV224B 15B G12F NO000 BE110CS
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Taille de l’actionneur13.5 mm
Température ambiante max. [°C]50 °C
Température ambiante max. [°F]122 °F
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]110 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V]110 V
Tension d’alimentation [V] AC110 V
Type de produitEV224B
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]4.000 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.051 Kilogram
Poids Net0.977 Kilogram
Volume1.295 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428679909
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm