Danfoss logo
Solenoid valve, EV210B 032U811402

Vanne solénoïde, EV210B, Fonction: NF, G, 1/4, 0.3 m³/h, PTFE

032U812729

Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologation: DNVGL-CG-0339; CE, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanneAccessoires pour électrovannes
ActionneurB
ApplicationCircuit fermé et / ou Vidange
BobineBA
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardISO 228-1
Consommation électrique [W] 60Hz11.0 W
Cv [gal/min]0.350 gal/min
Désignation du modèleEV210B 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.000 bar
Différence de pression [psi] [max.]145.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]0.000 psi
Dimension du raccord [in]1/4
Dimensions de l'orifice [mm]3.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
FluxMono-directionnel
FonctionNF
FonctionnementÀ commande directe
Fraction de dimensions de l'orifice [in]1/8 in
Fréquence [Hz]60 Hz
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCEDNVGL-CG-0339
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Indice de protectionIP65
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Marquage CEYes
Material DescriptionValve EV210B 3B G 14T NC000 BA220B
Matériau du corpsLaiton
Matériau du jointPTFE
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordLaiton
Nº de dossier SCIPf39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEV210B brass NC - solenoid valve
Nom du programme piècesEV210B
Nombre de voies2/2
Observations sur la tolérance du fluideMedium neutre
Plage de température du fluide [°C] [Max.]140 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-10 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]284 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]14 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]10.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]145 psig
Pression de test max. [bar]16.0 bar
Pression de test max. [psig]232.0 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Cosse DIN 43650-A
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesOil,Comp.Air,Vacuum
Spécifications clésEV210B 3B G 14T NC000 BA220B
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Taille de l’actionneur13.5 mm
Température ambiante max. [°C]80 °C
Température ambiante max. [°F]176 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]20 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]20 ms
Tension d'alimentation 60Hz max. [V]220 V
Type de produitEV210B
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]0.300 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.434 Kilogram
Poids Net0.415 Kilogram
Volume0.88 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428048644
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm