Vanne solénoïde, EV260B, Fonction: NF, G, 3/8, 0.8 m³/h, PTFE
032U8053
Recommandations de fluides: Water & Brine, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Proportionnel, Nombre de voies: 2/2
032U8053
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Actionneur | B |
| Application | Ouvert |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexion standard | ISO 228-1 |
| Cv [gal/min] | 0.920 gal/min |
| Désignation du modèle | EV260B 6 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différence de pression [bar] [min.] | 0.500 bar |
| Différence de pression [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Différence de pression [psi] [min.] | 7.252 psi |
| Dimension du raccord [in] | 3/8 |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 6.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
| Flux | Mono-directionnel |
| Fonction | NF |
| Fonctionnement | Proportionnel |
| Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 1/4 in |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
| Material Description | EV260B 6B G38T NC000 |
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau du joint | PTFE |
| Matériau du raccord | Laiton |
| Nº de dossier SCIP | 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Vanne solénoïde |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | EV260B - solenoid valve |
| Nom du programme pièces | EV260B |
| Nombre de voies | 2/2 |
| Observations sur la tolérance du fluide | Medium neutre |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 80 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -10 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 180 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | 14 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 10.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 145 psig |
| Pression de test max. [bar] | 15.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 217.5 psig |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 10.000 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccord interne/externe | Interne |
| Recommandations de fluides | Water & Brine |
| Spécifications clés | EV260B 6B G 38T NC000 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
| Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
| Taille de l'actionneur [in] | 0.53 in |
| Température ambiante max. [°C] | 50 °C |
| Température ambiante max. [°F] | 122 °F |
| Type de produit | EV260B |
| Type de raccord | G |
| Valeur du kv [m³/h] | 0.800 m³/h |
| Viscosité max. du fluide [cSt] | 50 cSt |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.522 Kilogram |
| Poids Net | 0.47 Kilogram |
| Volume | 0.88 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423060962 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |