Danfoss logo
EV260B Servo-operated 2-way proportional Solenoid valves without coil

Vanne solénoïde, EV260B, Fonction: NF, G, 1/2, 1.3 m³/h, PTFE

032U8025

Recommandations de fluides: Water & Brine, Homologation: CE; UA, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: Proportionnel, Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
ActionneurB
ApplicationOuvert
BobineBK
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardISO 228-1
Consommation électrique [W] CC23.0 W
Cv [gal/min]1.500 gal/min
Désignation du modèleEV260B 10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.500 bar
Différence de pression [psi] [max.]145.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]7.252 psi
Dimension du raccord [in]1/2
Dimensions de l'orifice [mm]10.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
FluxMono-directionnel
FonctionNF
FonctionnementProportionnel
Fraction de dimensions de l'orifice [in]3/8 in
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCEUA
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
Indice de protectionIP67
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Marquage CEYes
Material DescriptionEV260B 10B G 12T NC000 BK024D
Matériau du corpsLaiton
Matériau du jointPTFE
Caractéristique
Valeur
Matériau du raccordLaiton
Nº de dossier SCIP4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEV260B - solenoid valve
Nom du programme piècesEV260B
Nombre de voies2/2
Observations sur la tolérance du fluideMedium neutre
Plage de température du fluide [°C] [Max.]80 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-10 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]180 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]14 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]10.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]145 psig
Pression de test max. [bar]15.0 bar
Pression de test max. [psig]217.5 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.BOÎTE À BORNE PG 13.5
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesWater & Brine
Spécifications clésEV260B 10B G 12T NC000 BK024D
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC24.00 V
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Température ambiante max. [°C]50 °C
Température ambiante max. [°F]122 °F
Type de produitEV260B
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]1.300 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.104 Kilogram
Poids Net1.018 Kilogram
Volume1.295 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423033348
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm