Danfoss logo
EV210B Solenoid valve NC G 3/8

Vanne solénoïde, EV210B, Fonction: NF, NPT, 3/8, 0.3 m³/h, FKM

032U7506

Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologation: DNVGL-CG-0339; UA, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
ActionneurB
ApplicationCircuit fermé et / ou Vidange
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardANSI/ASME B1.20.1
Cv [gal/min]0.350 gal/min
Désignation du modèleEV210B 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.000 bar
Différence de pression [psi] [max.]284.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]0.000 psi
Dimension du raccord [in]3/8
Dimensions de l'orifice [mm]3.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
FluxMono-directionnel
FonctionNF
FonctionnementÀ commande directe
Fraction de dimensions de l'orifice [in]1/8 in
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationDNVGL-CG-0339UA
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionValve EV210B 3B N 38F NC000
Matériau du corpsLaiton
Matériau du jointFKM
Matériau du raccordLaiton
Nº de dossier SCIPf39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Caractéristique
Valeur
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEV210B brass NC - solenoid valve
Nom du programme piècesEV210B
Nombre de voies2/2
Observations sur la tolérance du fluideMedium neutre
Plage de température du fluide [°C] [Max.]90 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-10 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]194 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]14 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]34.5 bar
Pression d’utilisation max. [psig]500 psig
Pression de test max. [bar]50.0 bar
Pression de test max. [psig]725.0 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]19.580 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesOil,Comp.Air,Vacuum
Spécifications clésEV210B 3B N 38F NC000
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Température ambiante max. [°C]80 °C
Température ambiante max. [°F]176 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]20 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]20 ms
Type de produitEV210B
Type de raccordNPT
Valeur du kv [m³/h]0.300 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.212 Kilogram
Poids Net0.191 Kilogram
Volume0.251 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423045761
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm