Danfoss logo
EV210B Solenoid valve SS without coil, NC 1/8"

Vanne solénoïde, EV210B, Fonction: NF, G, 3/8, 0.3 m³/h, NBR

032U5805

Recommandations de fluides: Water,Brine,Oil,Air, Matériau du corps: Acier inoxydable, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
ActionneurB
ApplicationCircuit fermé et / ou Vidange
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connexion standardISO 228-1
Cv [gal/min]0.350 gal/min
Désignation du modèleEV210B 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.000 bar
Différence de pression [psi] [max.]435.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]0.000 psi
Dimension du raccord [in]3/8
Dimensions de l'orifice [mm]3.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)20 Qté
FluxMono-directionnel
FonctionNF
FonctionnementÀ commande directe
Fraction de dimensions de l'orifice [in]1/8 in
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionEV210B 3SS G38N NC000
Matériau du corpsAcier inoxydable
Matériau du jointNBR
Matériau du raccordAcier inoxydable
Caractéristique
Valeur
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du programme piècesEV210B
Nombre de voies2/2
Observations sur la tolérance du fluideFluide agressif
Plage de température du fluide [°C] [Max.]80 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-10 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]180 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]14 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]30.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]435 psig
Pression de test max. [bar]45.0 bar
Pression de test max. [psig]653.0 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]30.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesWater,Brine,Oil,Air
Spécifications clésEV210B 3SS G 38N NC000
Substances de la liste candidate REACHNo
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Température ambiante max. [°C]80 °C
Température ambiante max. [°F]176 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]20 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]20 ms
Type de produitEV210B
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]0.300 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.3 Kilogram
Poids Net0.296 Kilogram
Volume0.253 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423054565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm