Vanne solénoïde, EV250B, Fonction: NO, G, 3/8, 2.5 m³/h, FKM
032U5351
Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologation: UL; EAC; DNV, Matériau du corps: Laiton DZR, Fonctionnement: Commande par membrane attelée, Nombre de voies: 2/2
032U5351
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
| Actionneur | B |
| Application | Circuit fermé et / ou Vidange |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connexion standard | ISO 228-1 |
| Cv [gal/min] | 2.900 gal/min |
| Désignation du modèle | EV250B 10 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différence de pression [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Différence de pression [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Différence de pression [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Dimension du raccord [in] | 3/8 |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 10.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 24 Qté |
| Fonction | NO |
| Fonctionnement | Commande par membrane attelée |
| Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 3/8 in |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | DNVEACUL |
| Homologué UL | Yes |
| Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
| Material Description | EV250B 10BD G 38F NO000 |
| Matériau du corps | Laiton DZR |
| Matériau du joint | FKM |
| Matériau du raccord | Laiton DZR |
| Nº de dossier SCIP | d367528f-afd7-4ce7-98d3-93a4c38934b8 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Vanne solénoïde |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | EV250B NO - solenoid valve |
| Nom du programme pièces | EV250B |
| Nombre de voies | 2/2 |
| Observations sur la tolérance du fluide | Fluide légèrement agressifEau à une température max. de 60°C/140°F |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 100 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | 0 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 212 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | 32 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 10.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 145 psig |
| Pression de test max. [bar] | 15.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 217.5 psig |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 10.000 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccord interne/externe | Interne |
| Recommandations de fluides | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Spécifications clés | EV250B 10BD G 38F NO000 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
| Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
| Taille de l'actionneur [in] | 0.53 in |
| Température ambiante max. [°C] | 60 °C |
| Température ambiante max. [°F] | 140 °F |
| Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 100 ms |
| Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 100 ms |
| Type de produit | EV250B |
| Type de raccord | G |
| Valeur du kv [m³/h] | 2.500 m³/h |
| Viscosité max. du fluide [cSt] | 50 cSt |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.606 Kilogram |
| Poids Net | 0.566 Kilogram |
| Volume | 0.88 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423214259 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |