Danfoss logo
Solenoid valve NC G 1, EV250B_132U2456, 032U5256

Vanne solénoïde, EV250B, Fonction: NF, NPT, 1, 7 m³/h, EPDM

032U5266

Recommandations de fluides: Technical & Soft Water, Homologation: SINTEF; UL; EAC; DNV; WRAS; UA, Matériau du corps: Laiton DZR, Fonctionnement: Commande par membrane attelée, Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
ActionneurB
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardANSI/ASME B1.20.1
Cv [gal/min]8.100 gal/min
Désignation du modèleEV250B 22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.000 bar
Différence de pression [psi] [max.]145.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]0.000 psi
Dimension du raccord [in]1
Dimensions de l'orifice [mm]22.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
FonctionNF
FonctionnementCommande par membrane attelée
Fraction de dimensions de l'orifice [in]7/8 in
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationDNVEACSINTEFUAULWRAS
Homologué ULYes
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionValve EV250B 22BD N 1E NC000
Matériau du corpsLaiton DZR
Matériau du jointEPDM
Matériau du raccordLaiton DZR
Nº de dossier SCIP23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
Nom du produitVanne solénoïde
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIPEV250B NC - solenoid valve
Nom du programme piècesEV250B
Nombre de voies2/2
Observations sur la tolérance du fluideFluide légèrement agressif-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Plage de température du fluide [°C] [Max.]120 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]248 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]15.5 bar
Pression d’utilisation max. [psig]225 psig
Pression de test max. [bar]15.0 bar
Pression de test max. [psig]218.0 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesTechnical & Soft Water
Spécifications clésEV250B 22BD N 1E NC000
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Température ambiante max. [°C]80 °C
Température ambiante max. [°F]176 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]150 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]100 ms
Type de produitEV250B
Type de raccordNPT
Valeur du kv [m³/h]7.000 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.116 Kilogram
Poids Net1.054 Kilogram
Volume1.295 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423191963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm