Danfoss logo
EV250B Solenoid valve NC G 3/8

Vanne solénoïde, EV250B, Fonction: NF, G, 3/8, 2.5 m³/h, FKM

032U5251

Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologation: UL; EAC; UA, Matériau du corps: Laiton DZR, Fonctionnement: Commande par membrane attelée, Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
ActionneurB
ApplicationCircuit fermé et / ou Vidange
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardISO 228-1
Cv [gal/min]2.900 gal/min
Désignation du modèleEV250B 10
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.000 bar
Différence de pression [psi] [max.]145.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]0.000 psi
Dimension du raccord [in]3/8
Dimensions de l'orifice [mm]10.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
FonctionNF
FonctionnementCommande par membrane attelée
Fraction de dimensions de l'orifice [in]3/8 in
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationEACUAUL
Homologué ULYes
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionEV250B 10BD G 38F NC000
Matériau du corpsLaiton DZR
Matériau du jointFKM
Matériau du raccordLaiton DZR
Nº de dossier SCIP23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
Caractéristique
Valeur
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEV250B NC - solenoid valve
Nom du programme piècesEV250B
Nombre de voies2/2
Observations sur la tolérance du fluideFluide légèrement agressifWater at max. 60°C/140 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.]100 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]0 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]212 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]32 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]10.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]145 psig
Pression de test max. [bar]15.0 bar
Pression de test max. [psig]217.5 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesOil,Comp.Air,Vacuum
Spécifications clésEV250B 10BD G 38F NC000
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Taille de l’actionneur13.5 mm
Température ambiante max. [°C]80 °C
Température ambiante max. [°F]176 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]100 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]100 ms
Type de produitEV250B
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]2.500 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.652 Kilogram
Poids Net0.605 Kilogram
Volume0.88 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423179145
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm