Vanne solénoïde, EV310B, Fonction: NF, Bride, 0.15 m³/h, FKM
032U4923
Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Matériau du corps: Laiton, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 3/2
032U4923
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | BridesAccessoires pour électrovannes |
| Actionneur | B |
| Application | Ouvert |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Cv [gal/min] | 0.170 gal/min |
| Désignation du modèle | EV310B 2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différence de pression [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Différence de pression [psi] [max.] | 232.000 psi |
| Différence de pression [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Dimension du raccord [mm] | 32 mm |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 2.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Fonction | NF |
| Fonctionnement | À commande directe |
| Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 5/64 in |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
| Material Description | EV310B 2B FL32F NC040 |
| Matériau du corps | Laiton |
| Matériau du joint | FKM |
| Matériau du raccord | Laiton |
| Nº de dossier SCIP | b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b |
| Nom du produit | Vanne solénoïde |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit dans le dossier SCIP | EV310B - solenoid valve |
| Nom du programme pièces | EV310B |
| Nombre de voies | 3/2 |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 100 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -10 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 212 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | 14 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 16.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 232 psig |
| Pression de test max. [bar] | 24.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 348.0 psig |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 16.000 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Recommandations de fluides | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Spécifications clés | EV310B 2B FL32 F NC040 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
| Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
| Taille de l'actionneur [in] | 0.53 in |
| Température ambiante max. [°C] | 40 °C |
| Température ambiante max. [°F] | 104 °F |
| Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 20 ms |
| Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 20 ms |
| Type de produit | EV310B |
| Type de raccord | Bride |
| Valeur du kv [m³/h] | 0.150 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.231 Kilogram |
| Poids Net | 0.21 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423179749 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |