Danfoss logo
EV225B Solenoid valve G3/4, brass with BQ coil

Vanne solénoïde, EV225B, Fonction: NF, G, 3/4, 5 m³/h, PTFE

032U380631

Recommandations de fluides: Vapeur, Homologation: UL; CE; UR, Matériau du corps: Laiton DZR, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanneAccessoires pour électrovannes
ActionneurB
ApplicationOuvert
BobineBQ
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardISO 228-1
Consommation électrique [W] 50Hz10.0 W
Consommation électrique [W] 60Hz9.5 W
Cv [gal/min]5.800 gal/min
Désignation du modèleEV225B 20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.300 bar
Différence de pression [psi] [max.]145.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]4.350 psi
Dimension du raccord [in]3/4
Dimensions de l'orifice [mm]20.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
FluxMono-directionnel
FonctionNF
FonctionnementServocommande (membrane)
Fraction de dimensions de l'orifice [in]3/4 in
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCEULUR
Homologué ULYes
Indice de protectionIP65
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Marquage CEYes
Material DescriptionEV225B 20BD G 34T NC000 BQ230AS
Matériau du corpsLaiton DZR
Matériau du jointPTFE
Matériau du raccordLaiton DZR
Caractéristique
Valeur
Nº de dossier SCIP37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEV225B - solenoid valve
Nombre de voies2/2
Observations sur la tolérance du fluideFluide légèrement agressif
Option BobineClip-on
Plage de température du fluide [°C] [Max.]185 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-10 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]365 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]14 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]10.0 bar
Pression d’utilisation max. [psig]145 psig
Pression de test max. [bar]15.0 bar
Pression de test max. [psig]217.5 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]10.000 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Cosse DIN 43650-A
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesVapeur
Spécifications clésEV225B 20BD G 34T NC000 BQ240C
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Taille de l’actionneur13.5 mm
Température ambiante max. [°C]40 °C
Température ambiante max. [°F]104 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]20 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]20 ms
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]230 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V]240 V
Tension d'alimentation 60Hz min. [V]208 V
Tension d’alimentation [V] AC240 V
Type de produitEV225B
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]5.000 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.508 Kilogram
Poids Net1.425 Kilogram
Volume1.295 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428473057
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm