Vanne solénoïde, EV225B, Fonction: NF, G, 3/4, 5 m³/h, PTFE
032U380629
Recommandations de fluides: Vapeur, Homologation: UL; CE; UR; UA, Matériau du corps: Laiton DZR, Fonctionnement: Servocommande (membrane), Nombre de voies: 2/2
032U380629
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanneAccessoires pour électrovannes |
| Actionneur | B |
| Application | Ouvert |
| Bobine | BQ |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Yes with exemptions |
| Connection voltage (EF003625) | 220 |
| Connexion standard | ISO 228-1 |
| Consommation électrique [W] 60Hz | 12.0 W |
| Cv [gal/min] | 5.800 gal/min |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Désignation du modèle | EV225B 20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différence de pression [bar] [min.] | 0.300 bar |
| Différence de pression [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Différence de pression [psi] [min.] | 4.350 psi |
| Dimension du raccord [in] | 3/4 |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 20.00 mm |
| Electrical connection (EF003701) | Other |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 12 Qté |
| Emergency manual operation (EF025189) | Other |
| Explosion safety (EF003996) | None |
| Flux | Mono-directionnel |
| Fonction | NF |
| Fonctionnement | Servocommande (membrane) |
| Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 3/4 in |
| Freeflow (EF020116) | FALSE |
| Fréquence [Hz] | 60 Hz |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Height (EF000040) | 75 |
| Homologation | CEUAULUR |
| Homologué UL | Yes |
| Housing material (EF001596) | Brass |
| Indice de protection | IP65 |
| Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | EV225B20DBG34TNC000 VANNE VAPEUR 220V60H |
| Material quality (EF001257) | Other |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Laiton DZR |
| Matériau du joint | PTFE |
| Matériau du raccord | Laiton DZR |
| Min. pressure difference (EF020189) | 0.300 |
| Model (EF000010) | Straight |
| Nº de dossier SCIP | 37eed611-ac6e-4afb-8c8d-2fa1dd1fb454 |
| Nom du produit | Vanne solénoïde |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | EV225B - solenoid valve |
| Nombre de voies | 2/2 |
| Observations sur la tolérance du fluide | Fluide légèrement agressif |
| Option Bobine | Clip-on |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 185 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -10 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 365 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | 14 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 10.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 145 psig |
| Pression de test max. [bar] | 15.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 217.5 psig |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 10.000 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Cosse DIN 43650-A |
| Raccord interne/externe | Interne |
| Recommandations de fluides | Vapeur |
| Spécifications clés | EV225B 20BD G 34T NC000 BQ220B |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Surface protection (EF000139) | Other |
| Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
| Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
| Taille de l'actionneur [in] | 0.53 in |
| Température ambiante max. [°C] | 40 °C |
| Température ambiante max. [°F] | 104 °F |
| Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 20 ms |
| Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 20 ms |
| Tension d’alimentation [V] AC | 220 V |
| Tension d'alimentation 60Hz max. [V] | 220 V |
| Type de produit | EV225B |
| Type de raccord | G |
| Valeur du kv [m³/h] | 5.000 m³/h |
| Viscosité max. du fluide [cSt] | 50 cSt |
| Voltage type (EF000187) | AC |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.502 Kilogram |
| Poids Net | 1.44 Kilogram |
| Volume | 1.295 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428473064 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |