Vanne solénoïde, EV210B, Fonction: NF, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM
032U3654
Recommandations de fluides: Oil,Comp.Air,Vacuum, Matériau du corps: Acier inoxydable, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 2/2
032U3654
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour électrovannes |
| Actionneur | B |
| Application | Circuit fermé et / ou Vidange |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connexion standard | ISO 228-1 |
| Cv [gal/min] | 0.350 gal/min |
| Désignation du modèle | EV210B 3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Différence de pression [bar] [min.] | 0.000 bar |
| Différence de pression [psi] [max.] | 435.000 psi |
| Différence de pression [psi] [min.] | 0.000 psi |
| Dimension du raccord [in] | 1/4 |
| Dimensions de l'orifice [mm] | 3.00 mm |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Flux | Mono-directionnel |
| Fonction | NF |
| Fonctionnement | À commande directe |
| Fraction de dimensions de l'orifice [in] | 1/8 in |
| Groupe de fluide | 1 |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
| Maintenable | Pièces de rechange pour électrovanne |
| Material Description | EV210B3 SS G14 F NC 000 |
| Matériau du corps | Acier inoxydable |
| Matériau du joint | FKM |
| Matériau du raccord | Acier inoxydable |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom du produit | Vanne solénoïde |
| Nom du programme pièces | EV210B |
| Nombre de voies | 2/2 |
| Observations sur la tolérance du fluide | Fluide agressif |
| Plage de température du fluide [°C] [Max.] | 100 °C |
| Plage de température du fluide [°C] [Min.] | -10 °C |
| Plage de température du fluide [°F] [max.] | 212 °F |
| Plage de température du fluide [°F] [min.] | 14 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Pression d’utilisation max. [bar] | 30.0 bar |
| Pression d’utilisation max. [psig] | 435 psig |
| Pression de test max. [bar] | 45.0 bar |
| Pression de test max. [psig] | 653.0 psig |
| Pression différentielle [bar] [Max.] | 30.000 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Raccord interne/externe | Interne |
| Recommandations de fluides | Oil,Comp.Air,Vacuum |
| Spécifications clés | EV210B 3SS G 14F NC000 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Système d'actionnement [mm] | 13.5 mm |
| Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
| Taille de l'actionneur [in] | 0.53 in |
| Température ambiante max. [°C] | 80 °C |
| Température ambiante max. [°F] | 176 °F |
| Temps d'ouverture estimé, eau [ms] | 20 ms |
| Temps de fermeture estimé, eau [ms] | 20 ms |
| Type de produit | EV210B |
| Type de raccord | G |
| Valeur du kv [m³/h] | 0.300 m³/h |
| Viscosité max. du fluide [cSt] | 50 cSt |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.296 Kilogram |
| Poids Net | 0.27 Kilogram |
| Volume | 0.253 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423180066 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |