Danfoss logo
EV210B Solenoid valve brass without coil, NC - G1

Vanne solénoïde, EV210B, Fonction: NF, G, 1, 8 m³/h, EPDM

032U3623

Recommandations de fluides: Water & Brine, Matériau du corps: Laiton DZR, Fonctionnement: À commande directe, Nombre de voies: 2/2

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour électrovannes
ActionneurB
ApplicationCircuit fermé et / ou Vidange
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineYes with exemptions
Connexion standardISO 228-1
Cv [gal/min]9.250 gal/min
Désignation du modèleEV210B 25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Différence de pression [bar] [min.]0.000 bar
Différence de pression [psi] [max.]5.000 psi
Différence de pression [psi] [min.]0.000 psi
Dimension du raccord [in]1
Dimensions de l'orifice [mm]25.00 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
FluxMono-directionnel
FonctionNF
FonctionnementÀ commande directe
Fraction de dimensions de l'orifice [in]1 in
Groupe de fluide1
Groupe de produitsÉlectrovannes
Indicateur de direction du débitFlèche 1 voie estampée
MaintenablePièces de rechange pour électrovanne
Material DescriptionEV210B25BD G1E NC000
Matériau du corpsLaiton DZR
Matériau du jointEPDM
Matériau du raccordLaiton DZR
Nº de dossier SCIPf39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Caractéristique
Valeur
Nom du produitVanne solénoïde
Nom du produit dans le dossier SCIPEV210B brass NC - solenoid valve
Nom du programme piècesEV210B
Nombre de voies2/2
Observations sur la tolérance du fluideFluide légèrement agressif
Plage de température du fluide [°C] [Max.]120 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.]-30 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.]248 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.]-22 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Pression d’utilisation max. [bar]0.4 bar
Pression d’utilisation max. [psig]5 psig
Pression de test max. [bar]16.0 bar
Pression de test max. [psig]232.0 psig
Pression différentielle [bar] [Max.]0.350 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raccord interne/externeInterne
Recommandations de fluidesWater & Brine
Spécifications clésEV210B 25BD G 1E NC000
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Système d'actionnement [mm]13.5 mm
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille de l'actionneur [in]0.53 in
Température ambiante max. [°C]80 °C
Température ambiante max. [°F]176 °F
Temps d'ouverture estimé, eau [ms]40 ms
Temps de fermeture estimé, eau [ms]70 ms
Type de produitEV210B
Type de raccordG
Valeur du kv [m³/h]8.000 m³/h
Viscosité max. du fluide [cSt]50 cSt

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.078 Kilogram
Poids Net1.02 Kilogram
Volume1.295 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423179398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm