Bobine d'électrovanne, VPV, 0.6 m, Tension d’alimentation [V] AC: 220 - 230, Emballage industriel
061N4095
Matériau du corps: Polymère, Tension d’alimentation [V] AC: 220 - 230, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 100
061N4095
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Non |
| Bobine | Oui |
| Câble | 23.60 in |
| Classe d'isolation | B |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Consommation électrique [W] | 8.0 W |
| Couleur du câble | Bleu |
| Désignation du modèle | VPV-MOAI523UT1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 100 Qté |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | UL |
| Homologué UL | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur du câble [m] | 0.600 m |
| Maintenable | Non |
| Material Description | VPV Solenoid Coil MOAI523UT1 I/100 |
| Matériau du corps | Polymère |
| Nom du produit | Bobine d'électrovanne |
| Nom du programme pièces | EV/PV solenoid valves |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Câble |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température ambiante max. | 125 °C |
| Température de la bobine, max. [°C] | 125 °C |
| Température de la bobine, max. [°F] | 257 °F |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 230 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
| Type de produit | VPV |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.129 Kilogram |
| Poids Net | 0.124 Kilogram |
| Volume | 0.26 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428268783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |