Danfoss logo
VPV, Danfoss Saginomiya solenoid valve

Bobine d'électrovanne, VPV, 0.6 m, Tension d’alimentation [V] AC: 220 - 240, Emballage industriel

061N4023

Matériau du corps: Polymère, Tension d’alimentation [V] AC: 220 - 240, Emballage (format): Emballage industriel, Emballage (nombre par format): 100

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitNon
BobineOui
Câble23.60 in
Classe d'isolationB
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique [W]7.0 W
Couleur du câbleBleu
Désignation du modèleVPV-MOAJ503B1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)100 Qté
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCEVDE
Longueur du câble [m]0.600 m
Caractéristique
Valeur
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionBOBINE VPV MOAJ503B1 220-240V 50Hz IP100
Matériau du corpsPolymère
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du programme piècesEV/PV solenoid valves
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Câble
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température ambiante max.125 °C
Température de la bobine, max. [°C]125 °C
Température de la bobine, max. [°F]257 °F
Tension d’alimentation [V] AC [max.]240 V
Tension d’alimentation [V] AC [min.]220 V
Type de produitVPV

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.129 Kilogram
Poids Net0.124 Kilogram
Volume0.154 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428269070
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm