Danfoss logo
BK coil - Connection box - 018Z6987

Bobine d'électrovanne, BK024D, Boîte à borne, null: 24, Emballage multiple

018Z6987

Racc. Élect.: Boîte à borne, null: 24, Indice de protection: IP00

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Accessory (EF013236)TRUE
Attache de bobineÉcrou et rupture
BobineI
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conditions d'humidité relativeSans condensation
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteur électriqueEntrée de câble vissée
Consommation électrique [W] CC23.0 W
CouleurBleu
Désignation du modèleBK024D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre câble [mm] [min.]6.0 mm
Diamètre de câble [mm] [max.]11.0 mm
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)25 Qté
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationCEEACUA
Humidité relative [% HR] [max.]97 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP00
Indice de protection Nema (~)0
Caractéristique
Valeur
MaintenableNon
Marquage CEYes
Material DescriptionBOBINE POUR EV260B SS CONVERT. 24VCC
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIPSolenoid coils
Nom du programme piècesEV260B
Numéro pièce détaché018Z6987
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Boîte à borne
Raccordement bobineBoîtier de raccordement
Section du conducteur [mm²]0.75 - 1.5 mm2
Spare part (EF013237)TRUE
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC24.00 V
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille des raccords électriquesPg 13.5
Type de produitBK024D
Type of accessory/spare part (EF000215)Other

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.656 Kilogram
Poids Net0.623 Kilogram
Volume0.52 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423056323
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm