Bobine d'électrovanne, HPV, 0.6 m, Tension d’alimentation [V] AC: 220 - 240, Emballage industriel
061N4138
Matériau du corps: Polymère, Tension d’alimentation [V] AC: 220 - 240, Fréquence [Hz]: 50 Hz
061N4138
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Non |
| Bobine | Oui |
| Câble | 23.60 in |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe d'isolation | 105 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Consommation électrique [W] | 6.0 W |
| Couleur du câble | Bleu |
| Désignation du modèle | HPV-MOAJ900B1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 50 Qté |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | CE |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur du câble [m] | 0.600 m |
| Maintenable | Non |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | HPV Coil MOAJ900B1 IP/50 |
| Matériau du corps | Polymère |
| Nom du produit | Bobine d'électrovanne |
| Nom du programme pièces | EV/PV solenoid valves |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Câble |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température ambiante max. | 80 °C |
| Température de la bobine, max. [°C] | 125 °C |
| Température de la bobine, max. [°F] | 257 °F |
| Tension d’alimentation [V] AC [max.] | 240 V |
| Tension d’alimentation [V] AC [min.] | 220 V |
| Type de produit | HPV |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.12 Kilogram |
| Poids Net | 0.12 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.333 Liter |
| EAN/UPC | 5702424046569 |