Bobine d'électrovanne, BV230A, Câble, 1.5 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage multiple
018Z6128
Racc. Élect.: Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Indice de protection: IP65
018Z6128
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
| Attache de bobine | Vis à serrage manuel |
| Câble | 60.00 in |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité | EN 60079-0EN 60079-7 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteur électrique | Câble 3 fils |
| Consommation électrique [W] | 11.0 W |
| Couleur | Noir |
| Désignation du modèle | BV230A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 20 Qté |
| Fréquence [Hz] | 50 Hz |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Homologation | ATEX - Cat. 3 - Zone2LLC CDC TYSK |
| Humidité relative [% HR] [max.] | 100 % RH |
| Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % RH |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Indice de protection | IP65 |
| Longueur du câble [m] | 1.500 m |
| Maintenable | Non |
| Material Description | Coil BV230A 230V 50Hz 1.5m cable ATEX |
| Nom du produit | Bobine d'électrovanne |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 120 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Câble |
| Raccordement bobine | Cable |
| Raccords électriques standards | ATEX 94/9/EF ZONE2 |
| Section du conducteur [mm²] | 3 x 0.75 mm2 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de l’actionneur | 13.5 mm |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Texte de vente ATEX | -40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Type de produit | BV230A |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.442 Kilogram |
| Poids Net | 0.385 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 1.993 Liter |
| EAN/UPC | 5715162718094 |