Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Bobine d'électrovanne, BV240A, Câble, 1 m, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Emballage multiple

018Z6123

Bobine d'électrovanne, Type de produit: BV240A, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Indice de protection: IP65, Longueur du câble [m]: 1, Raccordement bobine: Cable, Taille de l’actionneur: 13.5 mm
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: BV, BV, BV

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineVis à serrage manuel
Câble40.00 in
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
ConformitéEN 60079-0EN 60079-15
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteur électriqueCâble 3 fils
Consommation électrique [W]11.0 W
CouleurNoir
Désignation du modèleBV240A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationATEX - Cat. 3 - Zone2LLC CDC TYSK
Humidité relative [% HR] [max.]100 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Caractéristique
Valeur
Indice de protectionIP65
Longueur du câble [m]1.000 m
MaintenableNon
Material DescriptionBOBINE 240V 50Hz 11W 1m cable ATEX
Nom du produitBobine d'électrovanne
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Câble
Raccordement bobineCable
Raccords électriques standardsATEX 94/9/EF ZONE2
Section du conducteur [mm²]3 x 0.75 mm2
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur13.5 mm
Tension d’alimentation [V] AC240 V
Texte de vente ATEX-40C<ta<+50CII 3G Ex nA IIB T4 Gc
Type de produitBV240A

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.38 Kilogram
Poids Net0.341 Kilogram
Volume0.897 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428844260
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm