Danfoss logo
Solenoid coil type BV

Bobine d'électrovanne, BV230A, Câble, 1 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage multiple

018Z6122

Racc. Élect.: Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Indice de protection: IP65

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineVis à serrage manuel
Câble40.00 in
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
ConformitéEN 60079-0EN 60079-7
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteur électriqueCâble 3 fils
Consommation électrique [W]11.0 W
CouleurNoir
Désignation du modèleBV230A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)24 Qté
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
HomologationATEX - Cat. 3 - Zone2UA
Humidité relative [% HR] [max.]100 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP65
Caractéristique
Valeur
Longueur du câble [m]1.000 m
MaintenableNon
Material DescriptionBOBINE 230V 50Hz 11W 1m cable ATEX
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du produit dans le dossier SCIPSolenoid coils
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]120 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Câble
Raccordement bobineCable
Raccords électriques standardsATEX 94/9/EF ZONE2
Section du conducteur [mm²]3 x 0.75 mm2
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur13.5 mm
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Texte de vente ATEX-40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Type de produitBV230A

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.392 Kilogram
Poids Net0.35 Kilogram
Volume0.897 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428844253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm