Danfoss logo
BL High performance coil

Bobine d'électrovanne, BL024D, Câble, null: 24, Emballage multiple

018Z0291

Racc. Élect.: Câble, null: 24, Indice de protection: IP65

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineÉcrou et rupture
Câble78.74 in
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Consommation électrique [W] CC23.0 W
CouleurBleu
Désignation du modèleBL024D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division01
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)12 Qté
Groupe de produitsÉlectrovannes
Humidité relative [% HR] [max.]100 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP65
Indice de protection Nema (~)4
Caractéristique
Valeur
Longueur du câble [m]2.000 m
MaintenableNon
Material DescriptionBOBINE POUR EV260B + ESIC 4/20 MA
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du programme piècesEV260B
PFAS content [Yes/No]No
Plage de température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]122 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Câble
Raccordement bobineCable
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC24.00 V
Taille de l’actionneur13.5 mm
Type de produitBL024D

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.782 Kilogram
Poids Net0.757 Kilogram
Volume1.688 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702423030132
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm