Danfoss logo
High performance coil

Bobine d'électrovanne, BC024D, Cosse DIN, null: 24, Emballage industriel

042N8546

Racc. Élect.: Cosse DIN, null: 24, Indice de protection: IP00

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineÉcrou et rupture
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conditions d'humidité relativeSans condensation
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connecteur électrique3 x cosses
Consommation électrique [W] CC16.0 W
CouleurBleu
Désignation du modèleBC024D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)50 Qté
Groupe de produitsÉlectrovannes
Humidité relative [% HR] [max.]97 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP00
Caractéristique
Valeur
MaintenableNon
Material DescriptionCoil BC024D 24V DC I-50
Nom du produitBobine d'électrovanne
Plage de température ambiante [°C] [Max.]40 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]104 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Cosse DIN
Raccordement bobineCosse DIN
Raccords électriques standardsEN175301-803
Substances de la liste candidate REACHNo
Supply voltage [V] DC24.00 V
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille des raccords électriques6.3 mm x 0.8 mm
Type de produitBC024D

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.18 Kilogram
Poids Net0.17 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.24 Liter
EAN/UPC5702423046546