Danfoss logo
BA high performance coil

Bobine d'électrovanne, BC110C, Cosse DIN, Emballage multiple

042N7517

Racc. Élect.: Cosse DIN, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP00

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conditions d'humidité relativeSans condensation
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Connecteur électrique3 x cosses
Consommation électrique [W] 50Hz11.0 W
Consommation électrique [W] 60Hz9.0 W
Consommation électrique 50Hz [VA]23.0 VA
Consommation électrique 60Hz [VA]18.0 VA
CouleurBleu
Désignation du modèleBC110C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)45 Qté
Fréquence [Hz]50/60 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
Humidité relative [% HR] [max.]97 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Caractéristique
Valeur
Indice de protectionIP00
MaintenableNon
Material DescriptionBOBINE BC110C 11W 110V 50/60HZ
Nom du produitBobine d'électrovanne
Plage de température ambiante [°C] [Max.]40 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]104 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Cosse DIN
Raccordement bobineCosse DIN
Raccords électriques standardsEN175301-803
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille des raccords électriques6.3 mm x 0.8 mm
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]110 V
Tension d'alimentation 60Hz max. [V]110 V
Type de produitBC110C

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.182 Kilogram
Poids Net0.169 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.12 Liter
EAN/UPC5702422028574