Bobine d'électrovanne, AZ024DS, Cosse DIN, null: 24, Emballage industriel
042N8617
Racc. Élect.: Cosse DIN, null: 24, Indice de protection: IP00
042N8617
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
| Attache de bobine | Clip-on |
| Catégorie EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Classe d'isolation de l'enroulement de bobine | Classe H conformément à la norme IEC 85 |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conditions d'humidité relative | Sans condensation |
| Conformité | EN 60730-1 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteur électrique | 3 x cosses |
| Consommation électrique [W] CC | 6.5 W |
| Couleur | Bleu |
| Désignation du modèle | AZ024DS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 40 Qté |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Humidité relative [% HR] [max.] | 97 % RH |
| Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % RH |
| Indice de protection | IP00 |
| Maintenable | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Material Description | BOBINE AZ024DS 24V DC 6W |
| Nom du produit | Bobine d'électrovanne |
| Nom du programme pièces | EV220SEV220T |
| Norme de conception de la bobine | UL 429 |
| Numéro pièce détaché | 042N7617 |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 122 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Cosse DIN |
| Raccordement bobine | Cosse DIN |
| Raccords électriques standards | EN175301-803 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Taille de l’actionneur | 9 mm |
| Taille des raccords électriques | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Taux de service | Continu |
| Type de produit | AZ024DS |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.127 Kilogram |
| Poids Net | 0.117 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 0.084 Liter |
| EAN/UPC | 5702424593674 |