Danfoss logo
Bobine d'électrovanne, BD024A, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage industriel-product-details

Bobine d'électrovanne, BD024A, Cosse DIN, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage industriel

042N8597

Bobine d'électrovanne, Type de produit: BD024A, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Indice de protection: IP00, Raccordement bobine: Cosse DIN, Taille de l’actionneur: 13.5 mm

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Accessoires produitAccessoires pour bobine d'électrovanne
Attache de bobineÉcrou et rupture
Catégorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Classe d'isolation de l'enroulement de bobineClasse H conformément à la norme IEC 85
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conditions d'humidité relativeSans condensation
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Connecteur électrique3 x cosses
Consommation électrique [W] 50Hz15.0 W
Consommation électrique 50Hz [VA]29.0 VA
CouleurBleu
Désignation du modèleBD024A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)50 Qté
Fréquence [Hz]50 Hz
Groupe de produitsÉlectrovannes
Humidité relative [% HR] [max.]97 % RH
Humidité relative [% HR] [min.]0 % RH
Indice de protectionIP00
MaintenableNon
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionBOBINE BD024A 15W 24V 50HZ NUE
Nom du produitBobine d'électrovanne
Nom du programme piècesEV210BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV220B 65 - 100EV310B
Norme de conception de la bobineVDE 0580
Numéro pièce détaché042N7597
Pièces incluesÉcrouBouton-pression
Plage de température ambiante [°C] [Max.]40 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.]-40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.]104 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.]-40 °F
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Oui
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Racc. Élect.Cosse DIN
Raccordement bobineCosse DIN
Raccords électriques standardsEN175301-803
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de l’actionneur13.5 mm
Taille des raccords électriques6.3 mm x 0.8 mm
Taux de serviceContinu
Tension d'alimentation 50Hz max. [V]24 V
Tension d’alimentation [V] AC24 V
Type de produitBD024A

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.166 Kilogram
Poids Net0.159 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume0.112 Liter
EAN/UPC5702424593728