Bobine d'électrovanne, AZ230CS, Cosse DIN, Emballage industriel
042N8206
Racc. Élect.: Cosse DIN, Indice de protection: IP00
042N8206
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Accessoires produit | Accessoires pour bobine d'électrovanne |
| Attache de bobine | Clip-on |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conditions d'humidité relative | Sans condensation |
| Conformité | EN 60730-1 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Connecteur électrique | 3 x cosses |
| Consommation électrique [W] 50Hz | 2.0 W |
| Consommation électrique [W] 60Hz | 1.7 W |
| Consommation électrique 50Hz [VA] | 3.8 VA |
| Consommation électrique 60Hz [VA] | 3.0 VA |
| Couleur | Bleu |
| Désignation du modèle | AZ230CS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage industriel |
| Emballage (nombre par format) | 40 Qté |
| Fréquence [Hz] | 50/60 Hz |
| Groupe de produits | Électrovannes |
| Humidité relative [% HR] [max.] | 97 % RH |
| Humidité relative [% HR] [min.] | 0 % RH |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Indice de protection | IP00 |
| Maintenable | Non |
| Material Description | Coil AZ230CS 230V 50/60Hz I/40 |
| Nom du produit | Bobine d'électrovanne |
| Nom du programme pièces | Axium valve |
| Numéro pièce détaché | 042N4206 |
| Plage de température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Plage de température ambiante [°C] [Min.] | -40 °C |
| Plage de température ambiante [°F] [max.] | 120 °F |
| Plage de température ambiante [°F] [min.] | -40 °F |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Racc. Élect. | Cosse DIN |
| Raccordement bobine | Cosse DIN |
| Raccords électriques standards | EN175301-803 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de l’actionneur | 9 mm |
| Taille des raccords électriques | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Tension d'alimentation 50Hz max. [V] | 230 V |
| Tension d'alimentation 60Hz max. [V] | 230 V |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type de produit | AZ230CS |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.122 Kilogram |
| Poids Net | 0.114 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255120254 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |